HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC černá 2 x 2 x 0,22 mm²

HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC černá 2 x 2 x 0,22 mm² Obj. č. 400025

Detaily položky

Obj. č.
400025
označení výrobku
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP PVC černá 2 x 2 x 0,22 mm²
vnější Ø mm (cca)
9,9
Hmotnost Cu na km
16,0
Hmotnost kg/km (cca)
85,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892304545
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: pěnový PE
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: černá

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible