HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC modrá 12 x 2 x 0,25 mm²

HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC modrá 12 x 2 x 0,25 mm² Obj. č. 400174
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • FRNC (ohnivzdorný, korozi odolný)

Detaily položky

Obj. č.
400174
označení výrobku
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC modrá 12 x 2 x 0,25 mm²
vnější Ø mm (cca)
19,9
Hmotnost Cu na km
139,0
Hmotnost kg/km (cca)
450,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892304644
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: pěnový PE
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • barva pláště: modrá

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible