HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm²
Obj. č. 400034
Detaily položky HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm²
- Obj. č.
- 400034
- označení výrobku
- HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm²
- vnější Ø mm (cca)
- 8
- Hmotnost Cu na km
- 38,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 76,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm²
odpor vodiče při 20°C | max. 85.0 Ohm/km |
odpor smyčky při 20°C | max. 170.0 Ohm/km |
Detaily HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: pěnový PE
-
- ,
- páry: č. 1: bílo-oranžová / oranžová
-
- 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
- 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
-
- vnější plášť: PVC
-
- barva pláště: černá