HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLUE 2 x 0.22 mm²

HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLUE 2 x 0.22 mm² Obj. č. 400031

Detaily položky

Obj. č.
400031
označení výrobku
HELUSOUND® AES/EBU DMX SC BLUE 2 x 0.22 mm²
vnější Ø mm (cca)
5
Hmotnost Cu na km
14,0
Hmotnost kg/km (cca)
33,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

odpor vodiče při 20°C max. 80.0 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 160.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 5.0 GOhm x km

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: pěnový PE
      • značení žil: červená, modrá
      • stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: modrá

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible