HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm²

HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm² Obj. č. 400033
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
400033
označení výrobku
HELUSOUND® AES/EBU DMX S BLACK 4 x 0.34 mm²
vnější Ø mm (cca)
7
Hmotnost Cu na km
29,0
Hmotnost kg/km (cca)
65,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

odpor vodiče při 20°C max. 53.0 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 106.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 5.0 GOhm x km

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: pěnový PE
      • značení žil: bílá, zelená, hnědá, žlutá
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • pro venkovní použití

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible