HELUSOUND® 600 FRNC černá 4 x 4 mm²

HELUSOUND® 600 FRNC černá 4 x 4 mm² Obj. č. 400120
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • FRNC (ohnivzdorný, korozi odolný)

Detaily položky

Obj. č.
400120
označení výrobku
HELUSOUND® 600 FRNC černá 4 x 4 mm²
vnější Ø mm (cca)
11,6
Hmotnost Cu na km
153,6
Hmotnost kg/km (cca)
287,3
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892305191
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: bezhalogenová sloučenina zpomalující hoření (FRNC)
      • vnější plášť: bezhalogenová sloučenina zpomalující hoření (FRNC)
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni, nízká tvorba kouře

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible