HELUSOUND® 500 PUR černá 2 x 4 mm²

HELUSOUND® 500 PUR černá 2 x 4 mm² Obj. č. 400111
  • robustní

Detaily položky

Obj. č.
400111
označení výrobku
HELUSOUND® 500 PUR černá 2 x 4 mm²
vnější Ø mm (cca)
9,4
Hmotnost Cu na km
76,8
Hmotnost kg/km (cca)
162,6
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892305108
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • izolace žil: PVC
      • vnější plášť: PUR
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům
      • pro venkovní použití

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible