Obj. č. 11017576
- reproduktorové kabely
- kulatý
- extrémně flexibilní
Detaily položky
- Obj. č.
- 11017576
- označení výrobku
- HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC schwarz 2 x 4 mm²
- AWG (cca)
- 12
- vnější Ø mm (cca)
- 9,4
- Hmotnost Cu na km
- 76,8
- Hmotnost kg/km (cca)
- 157,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892518430
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data
PVC reproduktorový kabel | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +70°C při pevném uložení -40°C až +70°C |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 8x Vnější Ø při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
-
- izolace žil: PVC
-
- značení žil: barevné
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: PVC
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření
-
- pro venkovní použití
-
- extrémně flexibilní
-
- hervorragende Flexibilität begünstigt schnelles Auf- und Abwickeln und Verlegung
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC is suitable for mobile use as well as permanent installation, both indoors and outdoors; eliminating the need for multiple storage. The classic areas of application include festivals, professional stage technology, installations in studios and broadcasts. The use of highly flexible copper strands (class 6) and a special soft PVC sheath material means that a very high degree of flexibility and optimum feel can be achieved. At the same time, the cable is very robust and, thanks to optimised stranding technology (no corkscrew formation), a long service life can be expected.