HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC černá 2 x 2,5 mm²

HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC černá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 11017575
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • reproduktorové kabely
  • kulatý
  • extrémně flexibilní

Detaily položky

Obj. č.
11017575
označení výrobku
HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC černá 2 x 2,5 mm²
AWG (cca)
14
vnější Ø mm (cca)
7,5
Hmotnost Cu na km
48,0
Hmotnost kg/km (cca)
101,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892518423
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC reproduktorový kabel
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +70°C
při pevném uložení -40°C až +70°C
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 8x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • izolace žil: PVC
      • značení žil: barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření
      • pro venkovní použití
      • extrémně flexibilní
      • hervorragende Flexibilität begünstigt schnelles Auf- und Abwickeln und Verlegung

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC is suitable for mobile use as well as permanent installation, both indoors and outdoors; eliminating the need for multiple storage. The classic areas of application include festivals, professional stage technology, installations in studios and broadcasts. The use of highly flexible copper strands (class 6) and a special soft PVC sheath material means that a very high degree of flexibility and optimum feel can be achieved. At the same time, the cable is very robust and, thanks to optimised stranding technology (no corkscrew formation), a long service life can be expected.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible