HELUSOUND® 400 PVC černá 2 x 2,5 mm² Obj. č. 400090

Detaily položky

Obj. č.
400090
označení výrobku
HELUSOUND® 400 PVC černá 2 x 2,5 mm²
vnější Ø mm (cca)
7,5
Hmotnost Cu na km
48,0
Hmotnost kg/km (cca)
105,2
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892305030
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané podle DIN VDE 0295 třída6 / IEC 60228 třída6
      • izolace žil: PVC
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: černá

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible