vývodka s vlnitou trubicí HELUquick straight M50 x 1.5 NW 37 černá
Obj. č. 904832
Detaily položky vývodka s vlnitou trubicí HELUquick straight M50 x 1.5 NW 37 černá
- Obj. č.
- 904832
- označení výrobku
- vývodka s vlnitou trubicí HELUquick straight M50 x 1.5 NW 37 černá
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M50 x 1,5
- barva
- černá
- délka závitu mm
- 17,0
- velikost klíče mm
- 60
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 37,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 25
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892383885
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 39174000
Technická data vývodka s vlnitou trubicí HELUquick straight M50 x 1.5 NW 37 černá
vývodka s vlnitou trubicí | |
Teplotní rozsah | -40°C až +120°C |
třída ochrany | IP 68 / IP 68 |
Detaily vývodka s vlnitou trubicí HELUquick straight M50 x 1.5 NW 37 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: olejům, benzín, slabé kyseliny, slabé zásády
Poznámky
-
- Zkoušeno podle UR
- Demontáž bez dalšího nářadí. K dodání také v úhlovém provedení (45° a 90°).
Použití
-
- Rychlozásuvné šroubovací vývodky s kovovým vnitřním závitem pro bezpečné a rychlé propojení. Vhodné pro paralelně vinuté ochranné hadice HELUcond