vývodka s vlnitou trubicí HELUquick straight M25 x 1.5 NW 17 černá Obj. č. 904826
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
904826
označení výrobku
vývodka s vlnitou trubicí HELUquick straight M25 x 1.5 NW 17 černá
typ závitu
metrický
velikost
M25 x 1,5
barva
černá
délka závitu mm
13,0
velikost klíče mm
27
vhodné pro jmenovitou velikost
17,0
vhodné pro jmenovitou velikost
50
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892383823
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

vývodka s vlnitou trubicí
Teplotní rozsah -40°C až +120°C
třída ochrany IP 68 / IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • odolný proti: olejům, benzín, slabé kyseliny, slabé zásády

Poznámky

      • Zkoušeno podle UR
      • Demontáž bez dalšího nářadí. K dodání také v úhlovém provedení (45° a 90°).

Použití

      • Rychlozásuvné šroubovací vývodky s kovovým vnitřním závitem pro bezpečné a rychlé propojení. Vhodné pro paralelně vinuté ochranné hadice HELUcond

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible