vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M40 x 1.5 NW 29 černá

vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M40 x 1.5 NW 29 černá Obj. č. 904845
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
904845
označení výrobku
vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M40 x 1.5 NW 29 černá
typ závitu
metrický
velikost
M40 x 1,5
barva
černá
délka závitu mm
15,0
vhodné pro jmenovitou velikost
29,0
vhodné pro jmenovitou velikost
10
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892384011
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

vývodka s vlnitou trubicí
Teplotní rozsah -40°C až +120°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • odolný proti: olejům, benzín, slabé kyseliny, slabé zásády

Poznámky

      • Zkoušeno podle UR
      • Demontáž bez dalšího nářadí.
      • K dodání také v rovném nebo úhlovém provedení 45°.

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Rychlozásuvná vývodka pro bezpečné a rychlé propojení.
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible