vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M63 x 1.5 NW 50 šedá

vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M63 x 1.5 NW 50 šedá Obj. č. 904819
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
904819
označení výrobku
vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M63 x 1.5 NW 50 šedá
typ závitu
metrický
velikost
M63 x 1,5
barva
šedá
délka závitu mm
16,0
vhodné pro jmenovitou velikost
50,0
vhodné pro jmenovitou velikost
5
vhodné pro jmenovitou velikost
ne
vhodné pro jmenovitou velikost
4060892383755
vhodné pro jmenovitou velikost
39174000

Technická data

vývodka s vlnitou trubicí
Teplotní rozsah -40°C až +120°C
třída ochrany IP 68

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • odolný proti: olejům, benzín, slabé kyseliny, slabé zásády

Poznámky

      • Zkoušeno podle UR
      • Demontáž bez dalšího nářadí.
      • K dodání také v rovném nebo úhlovém provedení 45°.

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Rychlozásuvná vývodka pro bezpečné a rychlé propojení.
      • Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible