vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M10 x 1.0 NW 7,5 šedá
Obj. č. 904805
Detaily položky vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M10 x 1.0 NW 7,5 šedá
- Obj. č.
- 904805
- označení výrobku
- vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M10 x 1.0 NW 7,5 šedá
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M10 x 1,0
- barva
- šedá
- délka závitu mm
- 12,0
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 7,5
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 50
- vhodné pro jmenovitou velikost
- ne
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 4060892383618
- vhodné pro jmenovitou velikost
- 39174000
Technická data vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M10 x 1.0 NW 7,5 šedá
vývodka s vlnitou trubicí | |
Teplotní rozsah | -40°C až +120°C |
třída ochrany | IP 68 |
Detaily vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M10 x 1.0 NW 7,5 šedá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- odolný proti: olejům, benzín, slabé kyseliny, slabé zásády
Poznámky
-
- Zkoušeno podle UR
- Demontáž bez dalšího nářadí.
- K dodání také v rovném nebo úhlovém provedení 45°.
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Rychlozásuvná vývodka pro bezpečné a rychlé propojení.
- Vhodné pro paralelně šroubovité ochranné hadice typu HELUcond.
Ke stažení vývodka s vlnitou trubicí HELUquick elbow 90° M10 x 1.0 NW 7,5 šedá
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem