HELUPOWER® SOOW černá 2 x 16 AWG
Obj. č. 11161602
- těžký gumový kabel
- odolnost olejům
- 600 V
- +90°C
Detaily položky HELUPOWER® SOOW černá 2 x 16 AWG
- Obj. č.
- 11161602
- označení výrobku
- HELUPOWER® SOOW černá 2 x 16 AWG
- vnější Ø mm (cca)
- 9,3 - 10,4
- Hmotnost Cu na km
- 25,2
- Hmotnost kg/km (cca)
- 129,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892535475
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUPOWER® SOOW černá 2 x 16 AWG
gumou opláštěné ovládací a připojovací kabely podle UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 č. 49 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -20°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
Jmenovité napětí | AC U 600 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2500 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 6x Vnější Ø |
Detaily HELUPOWER® SOOW černá 2 x 16 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné, AWG velikosti
-
- izolace žil: guma (EPR)
-
- značení žil:
- 2 žilový: černá, bílá
- 3 žilový: černá, bílá, zelená
- 4 žilový: černá, bílá, červená, zelená
- 5 žilový: černá, bílá, červená, zelená, oranžová
- 6 žilový: černá, bílá, červená, zelená, oranžová, modrá
- 7 žilový: černá, bílá, červená, zelená, oranžová, modrá, bílá-černá
- 8 žilový: černá, bílá, červená, zelená, oranžová, modrá, bílá-černá, červená-černá
- 12 žilový: černá, bílá, červená, zelená, oranžová, modrá, bílá-černá, červená-černá, zeleno-černá, oranžovo-černá, modro-černá, černá-bílá
- 16 žilový: černá, bílá, červená, zelená, oranžová, modrá, bílá-černá, červená-černá, zeleno-černá, oranžovo-černá, modro-černá, černá-bílá, červená-bílá, zelená-bílá, modrá-bílá, černá-červená
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- páskování
-
- vnější plášť: guma (CPE)
-
- barva pláště: černá
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, ozónu, povětrnostním podmínkám, tuky, voda, UV záření (SUN RES)
-
- pro venkovní použití
Testy
-
- odolný proti plameni podle CSA FT2
-
- certifikace a schválení:
- Mine Safety and Health Administration (MSHA), Ministerstvo práce USA
- pro prostředí s nebezpečím výbuchu třídy 1 Div. 2 podle NEC Art. 501
Použití
-
- Standardizovaný, těžký kabel s pryžovým pláštěm pro použití v suchých, vlhkých, mokrých místnostech i venku. Používá se jako napájecí kabel v průmyslových závodech a zpracovatelských zařízeních, pro jeřáby, ruční svítilny, zvedací zařízení, stavební stroje a motory.