HELUPOWER® SOOW černá 3 x 6 AWG Obj. č. 11160603
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • UV-odolné
  • robustní
  • těžký gumový kabel
  • odolnost olejům
  • 600 V
  • +90°C

Detaily položky

Obj. č.
11160603
označení výrobku
HELUPOWER® SOOW černá 3 x 6 AWG
vnější Ø mm (cca)
24,6 - 27,9
Hmotnost Cu na km
383,0
Hmotnost kg/km (cca)
980,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892535291
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

gumou opláštěné ovládací a připojovací kabely podle UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 č. 49
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
Jmenovité napětí AC U 600 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2500 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné, AWG velikosti
      • izolace žil: guma (EPR)
      • značení žil:
      • 2 žilový: černá, bílá
      • 3 žilový: černá, bílá, zelená
      • 4 žilový: černá, bílá, červená, zelená
      • 5 žilový: černá, bílá, červená, zelená, oranžová
      • 6 žilový: černá, bílá, červená, zelená, oranžová, modrá
      • 7 žilový: černá, bílá, červená, zelená, oranžová, modrá, bílá-černá
      • 8 žilový: černá, bílá, červená, zelená, oranžová, modrá, bílá-černá, červená-černá
      • 12 žilový: černá, bílá, červená, zelená, oranžová, modrá, bílá-černá, červená-černá, zeleno-černá, oranžovo-černá, modro-černá, černá-bílá
      • 16 žilový: černá, bílá, červená, zelená, oranžová, modrá, bílá-černá, červená-černá, zeleno-černá, oranžovo-černá, modro-černá, černá-bílá, červená-bílá, zelená-bílá, modrá-bílá, černá-červená
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • páskování
      • vnější plášť: guma (CPE)
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, ozónu, povětrnostním podmínkám, tuky, voda, UV záření (SUN RES)
      • pro venkovní použití

Testy

      • odolný proti plameni podle CSA FT2
      • certifikace a schválení:
      • Mine Safety and Health Administration (MSHA), Ministerstvo práce USA
      • pro prostředí s nebezpečím výbuchu třídy 1 Div. 2 podle NEC Art. 501

Použití

      • Standardizovaný, těžký kabel s pryžovým pláštěm pro použití v suchých, vlhkých, mokrých místnostech i venku. Používá se jako napájecí kabel v průmyslových závodech a zpracovatelských zařízeních, pro jeřáby, ruční svítilny, zvedací zařízení, stavební stroje a motory.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible