HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM červená 1 x 70 mm²
Obj. č. 11027272
- cable for photovoltaic systems
- for permanent installation in fresh water up to 1m water depth (AD8)
- 1500 V DC
Detaily položky HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM červená 1 x 70 mm²
- Obj. č.
- 11027272
- označení výrobku
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM červená 1 x 70 mm²
- barva pláště
- červená
- AWG (cca)
- 2/0
- vnější Ø mm (cca)
- 15,6 - 16,6
- Hmotnost Cu na km
- 672,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 729,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892542695
- číslo celního sazebníku
- 85446010
Technická data HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM červená 1 x 70 mm²
zesíťovaný jednožilový kabel podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, TÜV Rheinland 2 PfG 2750 | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -40°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +120°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V |
Zkušební napětí | 6500 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM červená 1 x 70 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: zesíťovaná speciální směs
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- vnější plášť: zesíťovaná speciální směs
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám, voda
-
- pro venkovní použití
-
- přímé uložení do země
-
- bezhalogenový
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolné proti UV podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 dodatek E
-
- odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 dodatek E
-
- Odpor stejnosměrného napětí izolace DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
-
- Vylepšená odolnost proti vodě podle TÜV Rheinland 2 PfG 2750
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM is suitable for permanent installation in fresh water (up to 1 metre water depth) and is used for wiring photovoltaic modules in floating solar parks. A wide range of applications in different countries is possible due to EN 50618 and IEC 62930 certification. Suitable for direct burial; we recommend: laying in pipes. The maximum DC voltage of the system in which the cable is installed must not exceed 1.8 kV. The cable is suitable for use in and on devices and systems with protective insulation (protection class II).