HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL černá 1 x 4 mm²
Obj. č. 11025147
- kabel pro fotovoltaické systémy
- EN/IEC 1500 V DC
- UL 2000 V DC
Detaily položky HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL černá 1 x 4 mm²
- Obj. č.
- 11025147
- označení výrobku
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL černá 1 x 4 mm²
- AWG-č.
- 12
- vnější Ø mm (cca)
- 6,3 - 6,7
- Hmotnost Cu na km
- 38,4
- Hmotnost kg/km (cca)
- 66,8
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892542503
- číslo celního sazebníku
- 85446010
Technical Data HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL černá 1 x 4 mm²
zesíťovaný jednožilový kabel podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, UL-Std. 4703 (PV Wire) | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -40°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +120°C |
Jmenovité napětí | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V UL (PV) DC 2000 V |
Zkušební napětí | 6500 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 5x Vnější Ø |
Detaily HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K UL černá 1 x 4 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5, UL Std. 1581
-
- izolace žil: zesíťovaná speciální směs
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- vnější plášť: zesíťovaná speciální směs
-
- barva pláště: černá
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření , ozónu, povětrnostním podmínkám, voda
-
- pro venkovní použití
-
- přímé uložení do země
-
- bezhalogenový
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
-
- hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- odolné proti UV podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 dodatek E
-
- odolný vůči ozónu podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 dodatek E
-
- Odpor stejnosměrného napětí izolace DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
-
- Odolnost vůči slunečnímu záření (SUN RES) podle UL Std. 1581 Sec. 1200
-
- certifikace a schválení:
- TÜV Rheinland
Použití
-
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K is used for wiring solar modules. Suitable for direct burial; recommendation: laying in pipes. Not suitable for permanent installation in water. The maximum permissible DC voltage of the system in which the cable is installed must not exceed 1.8 kV. The cable is suitable for use in and on devices and systems with protective insulation (protection class II). Approbations acc. to EN, IEC and UL allow for an economical storekeeping and simplification of parts lists.