HELUPOWER® SJOOW černá 2 x 16 AWG
Obj. č. 11131602
- těžký gumový kabel
- odolnost olejům
- 300 V
- +90°C
Detaily položky HELUPOWER® SJOOW černá 2 x 16 AWG
- Obj. č.
- 11131602
- označení výrobku
- HELUPOWER® SJOOW černá 2 x 16 AWG
- vnější Ø mm (cca)
- 7,4 - 8,7
- Hmotnost Cu na km
- 25,2
- Hmotnost kg/km (cca)
- 94,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892535659
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUPOWER® SJOOW černá 2 x 16 AWG
gumou opláštěné ovládací a připojovací kabely podle UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 č. 49 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -20°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
Jmenovité napětí | AC U 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2500 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 10x Vnější Ø při pevném uložení 6x Vnější Ø |
Detaily HELUPOWER® SJOOW černá 2 x 16 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné, AWG velikosti
-
- izolace žil: guma (EPR)
-
- značení žil:
- 2 žilový: černá, bílá
- 3 žilový: černá, bílá, zelená
- 4 žilový: černá, bílá, červená, zelená
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- páskování
-
- vnější plášť: guma (CPE)
-
- barva pláště: černá
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, ozónu, povětrnostním podmínkám, tuky, voda, UV záření (SUN RES)
-
- pro venkovní použití
Testy
-
- odolný proti plameni podle CSA FT2
-
- certifikace a schválení:
- Mine Safety and Health Administration (MSHA), Ministerstvo práce USA
- pro prostředí s nebezpečím výbuchu třídy 1 Div. 2 podle NEC Art. 501
Použití
-
- Standardised, heavy, rubber-sheathed cable for usage in dry, moist, wet rooms as well as outdoors. Used as supply cable in industrial plants and processing facilities, for cranes, hand lamps, lifting devices, construction machinery and motors.