HELUPOWER® SJOOW černá 2 x 10 AWG Obj. č. 11131002
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • UV-odolné
  • robustní
  • těžký gumový kabel
  • odolnost olejům
  • 300 V
  • +90°C

Detaily položky

Obj. č.
11131002
označení výrobku
HELUPOWER® SJOOW černá 2 x 10 AWG
vnější Ø mm (cca)
13,6 - 15,4
Hmotnost Cu na km
101,0
Hmotnost kg/km (cca)
322,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892535567
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

gumou opláštěné ovládací a připojovací kabely podle UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 č. 49
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
Jmenovité napětí AC U 300 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2500 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné, AWG velikosti
      • izolace žil: guma (EPR)
      • značení žil:
      • 2 žilový: černá, bílá
      • 3 žilový: černá, bílá, zelená
      • 4 žilový: černá, bílá, červená, zelená
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • páskování
      • vnější plášť: guma (CPE)
      • barva pláště: černá

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, ozónu, povětrnostním podmínkám, tuky, voda, UV záření (SUN RES)
      • pro venkovní použití

Testy

      • odolný proti plameni podle CSA FT2
      • certifikace a schválení:
      • Mine Safety and Health Administration (MSHA), Ministerstvo práce USA
      • pro prostředí s nebezpečím výbuchu třídy 1 Div. 2 podle NEC Art. 501

Použití

      • Standardised, heavy, rubber-sheathed cable for usage in dry, moist, wet rooms as well as outdoors. Used as supply cable in industrial plants and processing facilities, for cranes, hand lamps, lifting devices, construction machinery and motors.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible