HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 16 mm² Obj. č. 11008541
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • pocínovaná měď
  • měkce žíhané
  • třída 5
  • splétané lanko

Detaily položky

Obj. č.
11008541
označení výrobku
HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL5 TINNED 1 x 16 mm²
vnější Ø mm (cca)
5,1
Hmotnost Cu na km
154,0
Hmotnost kg/km (cca)
154,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892489037
číslo celního sazebníku
74130000

Technická data

Měděné lanko
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 6x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič pocínované, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5

Použití

      • Laněný měděný vodič pro uzemnění strojů a zařízení; pocínováno, aby se zabránilo korozi. Kompaktní design, konstantní průměry a zvýšená flexibilita díky laněné konstrukci. Pro použití v systémech kruhových vodičů CBN jako ochranné vyrovnání potenciálů (CBN = common bonding network).

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible