HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 50 mm²
Obj. č. 11008935
- pocínovaná měď
- měkce žíhané
- třída 2
Detaily položky HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 50 mm²
- Obj. č.
- 11008935
- označení výrobku
- HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 50 mm²
- vnější Ø mm (cca)
- 9
- Hmotnost Cu na km
- 480,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 480,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892518225
- číslo celního sazebníku
- 74130000
Technická data HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 50 mm²
Měděné lanko | |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 6x Vnější Ø |
Detaily HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 50 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič pocínované, splétané podle DIN VDE 0295 třída2 / IEC 60228 třída2
Použití
-
- Laněný měděný vodič pro uzemnění strojů a zařízení; pocínováno, aby se zabránilo korozi. Pro použití v systémech kruhových vodičů CBN jako ochranné vyrovnání potenciálů (CBN = common bonding network).