HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR červená 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
Obj. č. 17001092
Detaily položky HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR červená 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
- Obj. č.
- 17001092
- označení výrobku
- HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR červená 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
- vnější Ø mm (cca)
- 28,6
- Hmotnost Cu na km
- 1295,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 1650,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892522567
- číslo celního sazebníku
- 85446010
Technická data HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR červená 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR červená 2 x 50 + 1 G 25 + 6 x 0,75 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Sheath colour: red