HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR červená 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm² Obj. č. 17001090
  • HAR certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát

Detaily položky

Obj. č.
17001090
označení výrobku
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR červená 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
vnější Ø mm (cca)
21,4
Hmotnost Cu na km
525,0
Hmotnost kg/km (cca)
780,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892522543
číslo celního sazebníku
85446010

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Sheath colour: red

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible