HELUPOWER® 1000 RV-K černá 3 G 16 mm²
Obj. č. 11003872
- přímé uložení do země
- izolace žíly XLPE / 90°C
Detaily položky HELUPOWER® 1000 RV-K černá 3 G 16 mm²
- Obj. č.
- 11003872
- označení výrobku
- HELUPOWER® 1000 RV-K černá 3 G 16 mm²
- AWG (cca)
- 6
- vnější Ø mm (cca)
- 16,8 - 18,1
- Hmotnost Cu na km
- 460,8
- Hmotnost kg/km (cca)
- 780,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- CPR třída
- Eca
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892009372
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUPOWER® 1000 RV-K černá 3 G 16 mm²
PVC připojovací kabel, podle UNE 21123-2; výrobky s 3+1/2 žilami: v souladu s UNE 21123-2 | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -15°C až +90°C |
povolená provozní teplota vodiče | +90°C |
teplota při zkratu na vodiči | +250°C (doba trvání zkratu max. 5 s) |
Jmenovité napětí | AC U0/U 600/1000 V |
max. přípustné provozní napětí | střídavý proud (AC) vodič/země 700 V 3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 3500 V |
Minimální poloměr ohybu | _25_mm_4x_Aussen_ø 25-50 mm: 5x vnější-ø >50 mm: 6x vnější-ø |
Detaily HELUPOWER® 1000 RV-K černá 3 G 16 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
-
- izolace žil: XLPE podle UNE-HD 603-1 (typ směsi DIX 3)
-
- značení žil: viz datový list
-
- G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
- x = bez ochranného vodiče
-
- žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- vnější plášť: PVC podle UNE HD 603-1 (typ směsi DMV 18)
-
- barva pláště: černá
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: UV záření
-
- pro venkovní použití
-
- přímé uložení do země
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolné proti UV podle DIN VDE 0276-605 / HD 605 S2
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- Vhodný pro použití v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku. Vhodný také pro přímé zakopání, uložení do trubek a podzemních instalačních prostor. Typické oblasti použití sahají od obecných výrobních strojů až po použití v obráběcích strojích, systémech dopravníkových pásů, klimatizačních jednotkách, taktéž v ocelárnách a při automatizaci továren. Ideální jako napájecí nebo ovládací kabel, zejména pokud je vyžadována zvýšená teplota a/nebo napětí. Odolný vůči UV záření díky speciální směsi vnějšího pláště z PVC, a proto je také ideální jako napájecí kabel pro venkovní zařízení a stroje. Alternativně také pro použití jako napájecí kabel v jevištním a osvětlovacím průmyslu nebo v sektoru obnovitelných zdrojů energie.