HELUPOWER® 1000 RV-K černá 16 G 1,5 mm² Obj. č. 11003812
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • AENOR certifikát
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • přímé uložení do země
  • izolace žíly XLPE / 90°C

Detaily položky

Obj. č.
11003812
označení výrobku
HELUPOWER® 1000 RV-K černá 16 G 1,5 mm²
AWG (cca)
16
vnější Ø mm (cca)
16,4 - 17,2
Hmotnost Cu na km
230,4
Hmotnost kg/km (cca)
550,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892008856
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC připojovací kabel, podle UNE 21123-2; výrobky s 3+1/2 žilami: v souladu s UNE 21123-2
Teplotní rozsah při pevném uložení -15°C až +90°C
povolená provozní teplota vodiče +90°C
teplota při zkratu na vodiči +250°C (doba trvání zkratu max. 5 s)
Jmenovité napětí AC U0/U 600/1000 V
max. přípustné provozní napětí střídavý proud (AC) vodič/země 700 V
3- fázový střídací proud (AC) žíla/žíla 1200 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/země 900 V
stejnosměrný proud (DC) vodič/vodič 1800 V
Zkušební napětí žíla/žíla 3500 V
Minimální poloměr ohybu _25_mm_4x_Aussen_ø
25-50 mm: 5x vnější-ø
>50 mm: 6x vnější-ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, jemně laněné podle DIN VDE 0295 tř. 5 / IEC 60228 tř. 5
      • izolace žil: XLPE podle UNE-HD 603-1 (typ směsi DIX 3)
      • značení žil: viz datový list
      • G = se zeleno-žlutou ochrannou žílou, ve vnější poloze,
      • x = bez ochranného vodiče
      • žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • vnější plášť: PVC podle UNE HD 603-1 (typ směsi DMV 18)
      • barva pláště: černá
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření
      • pro venkovní použití
      • přímé uložení do země
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolné proti UV podle DIN VDE 0276-605 / HD 605 S2

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Vhodný pro použití v suchých, vlhkých a mokrých místnostech i venku. Vhodný také pro přímé zakopání, uložení do trubek a podzemních instalačních prostor. Typické oblasti použití sahají od obecných výrobních strojů až po použití v obráběcích strojích, systémech dopravníkových pásů, klimatizačních jednotkách, taktéž v ocelárnách a při automatizaci továren. Ideální jako napájecí nebo ovládací kabel, zejména pokud je vyžadována zvýšená teplota a/nebo napětí. Odolný vůči UV záření díky speciální směsi vnějšího pláště z PVC, a proto je také ideální jako napájecí kabel pro venkovní zařízení a stroje. Alternativně také pro použití jako napájecí kabel v jevištním a osvětlovacím průmyslu nebo v sektoru obnovitelných zdrojů energie.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible