HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEX zelená 2 x 2 x AWG 22 /7

HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEX zelená 2 x 2 x AWG 22 /7 Obj. č. 800654
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • Vhodné pro všechny systémy PROFInet do 100 Mbit
  • vysoce ohnivzdorný
  • FastConnect (SK) umožněn
  • 600V UL schválení

Detaily položky

Obj. č.
800654
označení výrobku
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEX zelená 2 x 2 x AWG 22 /7
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,35
Ø jádra mm (cca)
0,75
Ø žíly mm (cca)
1,5
vnější Ø mm (cca)
6,5
Hmotnost Cu na km
32,0
Hmotnost kg/km (cca)
67,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
CPR třída
Eca
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314445
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 5e podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet příručka, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 č. 214 - CMG, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21694
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -20°C až +60°C
pevná instalace -40°C až +80°C
UL (CMG) do +75°C
UL (AWM) až +60°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
odpor vodiče při 20°C max. 57.5 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 115.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 0.5 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 48 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 65%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Požární zatížení cca 0.96 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
pevná instalace 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, AWG velikosti
      • izolace žil: PE
      • značení žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
      • Žíly stočeny do hvězdicových čtyřek v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • vnitřní plášť: PVC
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: zelená
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , povětrnostním podmínkám, mikroby
      • vysoce ohnivzdorný

Testy

      • odolný proti plameni podle CSA FT4
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
      • CPR-třída: Eca
      • certifikace a schválení:
      • EAC

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
      • UL jmenovité provozní napětí: 600 V

Použití

      • HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP PVC FLEX pro použití v pohyblivých segmentech. Zde uvedené kabely odpovídají klasifikaci PROFInet typu B pro pohybující se kabely a jsou navrženy tak, aby vydržely mechanické zatížení.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible