HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC zelená 2 x 2 x AWG 22 /1

HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC zelená 2 x 2 x AWG 22 /1 Obj. č. 805653
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • FRNC (ohnivzdorný, korozi odolný)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • Vhodné pro všechny systémy PROFInet do 100 Mbit
  • FRNC-vnější plášť
  • FastConnect (SK) umožněn
  • 600V UL schválení

Detaily položky

Obj. č.
805653
označení výrobku
HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC zelená 2 x 2 x AWG 22 /1
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,32
Ø jádra mm (cca)
0,64
Ø žíly mm (cca)
1,5
vnější Ø mm (cca)
6,5
Hmotnost Cu na km
32,0
Hmotnost kg/km (cca)
65,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314353
číslo celního sazebníku
85444991

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 5e podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, PROFInet příručka, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 č. 214 - CM, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21279
Teplotní rozsah pevná instalace -25°C až +75°C
při instalaci -25°C až +75°C
UL (CM) do +75°C
UL (AWM) až +80°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
odpor vodiče při 20°C max. 57.5 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 115.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 5.0 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 48 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 62%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Požární zatížení cca 0.34 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při instalaci 10x Vnější Ø
pevná instalace 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič holé, AWG velikosti
      • izolace žil: PE
      • značení žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
      • Žíly stočeny do hvězdicových čtyřek v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • vnitřní plášť: bezhalogenová sloučenina zpomalující hoření (FRNC)
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: bezhalogenová sloučenina zpomalující hoření (FRNC)
      • barva pláště: zelená
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: UV záření
      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni, nízká tvorba kouře

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle CSA FT4
      • požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
      • hustota kouře dle DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
      • UL jmenovité provozní napětí: 600 V

Použití

      • HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC pro pevnou instalaci v průmyslových sítích. Zaručuje vynikající přenosové vlastnosti a lze jej použít i v těch nejdrsnějších podmínkách. Zde uvedený kabel odpovídá PROFInetu typu A v bezhalogenovém a působení plamene odolném provedení.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible