HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° zelená 15m Obj. č. 11007412
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • vhodné pro vlečné řetězy

Detaily položky

Obj. č.
11007412
označení výrobku
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° zelená 15m
kusů v balení
10
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892321351
číslo celního sazebníku
85444290

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Sheath colour: green

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible