HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet C RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° zelená 1m
Obj. č. 11008342
Detaily položky HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet C RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° zelená 1m
- Obj. č.
- 11008342
- označení výrobku
- HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet C RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° zelená 1m
- kusů v balení
- 50
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892321382
- číslo celního sazebníku
- 85444290
Technická data HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet C RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° zelená 1m
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet C RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° zelená 1m
Konstrukce kabelu
-
- Sheath colour: green