HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC červená 4 x 2 x AWG 23 /1
Obj. č. 803815
- kat. 7e
- rozšířený výkon až na 1200 MHz
- pro použití až do 10 Gigabit
- CC-Link IE Ověřen v terénu
- robustní konstrukce
- 600V UL schválení
Detaily položky HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC červená 4 x 2 x AWG 23 /1
- Obj. č.
- 803815
- označení výrobku
- HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC červená 4 x 2 x AWG 23 /1
- barva pláště
- červená
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 0,26
- Ø jádra mm (cca)
- 0,57
- Ø žíly mm (cca)
- 1,42
- vnější Ø mm (cca)
- 7,7
- Hmotnost Cu na km
- 34,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 64,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892536625
- číslo celního sazebníku
- 85444991
Technická data HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC červená 4 x 2 x AWG 23 /1
průmyslový Ethernetový kabel / kat. 7e podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-4-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 21238 | |
Teplotní rozsah | pevná instalace -40°C až +80°C při instalaci -5°C až +50°C UL (AWM) až +80°C |
Špičkové provozní napětí | 125 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
odpor vodiče při 20°C | max. 74.5 Ohm/km |
odpor smyčky při 20°C | max. 149.0 Ohm/km |
Izolační odpor | min. 5.0 GOhm x km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 43 pF/m |
Rel.rychlost šíření | cca 77% |
impedance | při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm při 101 do 1200 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Požární zatížení | cca 0.74 MJ/m |
Minimální poloměr ohybu | při instalaci 10x Vnější Ø pevná instalace 8x Vnější Ø |
Detaily HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC červená 4 x 2 x AWG 23 /1
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič holé, AWG velikosti
-
- izolace žil: pěnový PE
-
- značení žil: barevné, páry:
- č. 1: bílá / modrá
- č. 2: bílá / oranžová
- č. 3: bílá / zelená
- č. 4: bílá / hnědá
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- stínící prvek: páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St)
-
- páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
-
- vnější plášť: PUR
-
- barva pláště: viz datový list
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, tuky
-
- odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti plameni
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
- CC-Link IE
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
-
- UL jmenovité provozní napětí: 600 V
Použití
-
- HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC se používá pro drsná průmyslová prostředí. Mechanicky tento produkt vykazuje vynikající odolnost vůči minerálním olejům, tukům a chladicím mazivům a má dobrou odolnost proti mikrobům a hydrolýze. Elektricky se tento kabel vyznačuje vysokou rezervní kapacitou a vynikajícím výkonem. Díky tomu můžete bez potíží vytvářet služby jako 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Tyto kabely výrazně překračují požadavky na shodu s třídou B vyzařování rušení podle EN55022, stejně jako odolnost proti rušení podle EN55024, čímž zmíněná řada získává vynikající EMC vlastnosti.