HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC zelená 4 x 2 x AWG 23 /1 Obj. č. 801197
  • HAR certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • EAC certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • kat. 7e
  • rozšířený výkon až na 1200 MHz
  • pro použití až do 10 Gigabit
  • CC-Link IE Ověřen v terénu
  • robustní konstrukce
  • 600V UL schválení

Detaily položky

Obj. č.
801197
označení výrobku
HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC zelená 4 x 2 x AWG 23 /1
barva pláště
zelená
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,26
Ø jádra mm (cca)
0,57
Ø žíly mm (cca)
1,42
vnější Ø mm (cca)
7,7
Hmotnost Cu na km
34,0
Hmotnost kg/km (cca)
64,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314117
číslo celního sazebníku
85444991

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 7e podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-4-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 21238
Teplotní rozsah pevná instalace -40°C až +80°C
při instalaci -5°C až +50°C
UL (AWM) až +80°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
odpor vodiče při 20°C max. 74.5 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 149.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 5.0 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 43 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 77%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
při 101 do 1200 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Požární zatížení cca 0.74 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při instalaci 10x Vnější Ø
pevná instalace 8x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič holé, AWG velikosti
      • izolace žil: pěnový PE
      • značení žil: barevné, páry:
      • č. 1: bílá / modrá
      • č. 2: bílá / oranžová
      • č. 3: bílá / zelená
      • č. 4: bílá / hnědá
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • stínící prvek: páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PUR
      • barva pláště: viz datový list
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, tuky
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certifikace a schválení:
      • EAC
      • CC-Link IE

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
      • UL jmenovité provozní napětí: 600 V

Použití

      • HELUKAT® 600IND CAT.7e S/FTP PUR STATIC se používá pro drsná průmyslová prostředí. Mechanicky tento produkt vykazuje vynikající odolnost vůči minerálním olejům, tukům a chladicím mazivům a má dobrou odolnost proti mikrobům a hydrolýze. Elektricky se tento kabel vyznačuje vysokou rezervní kapacitou a vynikajícím výkonem. Díky tomu můžete bez potíží vytvářet služby jako 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s nebo ISDN. Tyto kabely výrazně překračují požadavky na shodu s třídou B vyzařování rušení podle EN55022, stejně jako odolnost proti rušení podle EN55024, čímž zmíněná řada získává vynikající EMC vlastnosti.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible