HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PVC CHAIN zelená 4 x 2 x AWG 24 /7

HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PVC CHAIN zelená 4 x 2 x AWG 24 /7 Obj. č. 805704
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • pro použití až do 10 Gigabit
  • trojité stínění, vysoká EMC
  • vysoce ohnivzdorný
  • pro použití ve vlečných řetězech v nepřetržitém pohybu

Detaily položky

Obj. č.
805704
označení výrobku
HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PVC CHAIN zelená 4 x 2 x AWG 24 /7
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,22
Ø jádra mm (cca)
0,6
Ø žíly mm (cca)
1,3
vnější Ø mm (cca)
8,7
Hmotnost Cu na km
44,0
Hmotnost kg/km (cca)
88,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314407
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 6A podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-10-2, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 č. 214 - CM
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -10°C až +70°C
pevná instalace -40°C až +80°C
UL (CM) do +75°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 3000 V
odpor vodiče při 20°C max. 87.6 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 175.2 Ohm/km
Izolační odpor min. 5.0 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 50 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 75%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
při 101 do 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Požární zatížení cca 1.69 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 8x Vnější Ø
pevná instalace 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, AWG velikosti
      • izolace žil: pěnový PE
      • značení žil: barevné, páry:
      • č. 1: bílá / modrá
      • č. 2: bílá / oranžová
      • č. 3: bílá / zelená
      • č. 4: bílá / hnědá
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • stínící prvek: páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • páry spletené s optimálními délkami kolem centrálního hvězdicového kříže
      • 1. Stínění: pokovované vodivé rouno
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PVC
      • barva pláště: zelená
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • odolný proti plameni

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP PVC CHAIN byl speciálně navržen pro flexibilní použití ve vlečných řetězech v extrémních průmyslových prostředích. Měděný datový kabel je zvláště vhodný pro ethernetové aplikace kategorie 6A. Zaručuje vynikající přenosové vlastnosti a lze jej použít i v těch nejdrsnějších podmínkách. Verze PVC vyhovuje UL CM.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible