HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC zelená 4 x 2 x AWG 22 /1

HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC zelená 4 x 2 x AWG 22 /1 Obj. č. 11007778
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • pro použití až do 10 Gigabit
  • robustní konstrukce
  • 600V UL schválení

Detaily položky

Obj. č.
11007778
označení výrobku
HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC zelená 4 x 2 x AWG 22 /1
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,32
Ø jádra mm (cca)
0,64
Ø žíly mm (cca)
1,55
vnější Ø mm (cca)
8,7
Hmotnost Cu na km
53,0
Hmotnost kg/km (cca)
103,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
-
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314438
číslo celního sazebníku
85444991

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 6A podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-10-1, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 č. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 21238
Teplotní rozsah pevná instalace -40°C až +80°C
při instalaci 0°C až +50°C
UL (CMX) do +75°C
UL (AWM) až +80°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
odpor vodiče při 20°C max. 59.1 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 118.2 Ohm/km
Izolační odpor min. 5.0 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 45 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 78%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
při 101 do 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Požární zatížení cca 1.63 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při instalaci 8x Vnější Ø
pevná instalace 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič holé, AWG velikosti
      • izolace žil: pěnový PE
      • značení žil: barevné, páry:
      • č. 1: bílo-modrá / modrá
      • č. 2: bílo-oranžová / oranžová
      • č. 3: bílo-zelená / zelená
      • č. 4: bílo-hnědá / hnědá
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • stínící prvek: páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • páry spletené ve vrstvách s optimálně sladěnými délkami pokládky
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PUR
      • barva pláště: zelená
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, tuky
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
      • UL jmenovité provozní napětí: 600 V

Použití

      • HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC byl navržen speciálně pro extrémní průmyslové aplikace pro pevnou instalaci. Měděný datový kabel je zvláště vhodný pro Kategorii 6A 10 Gigabit/500MHz (IEC 61156-5)ethernetové aplikace. Zaručuje vynikající přenosové vlastnosti a lze jej použít i v nejnáročnějších podmínkách.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible