HELUKAT® 250IND CAT.6 CMG SF/UTP PVC STATIC zelená 4 x 2 x AWG 24 /1
Obj. č. 805655
- pro použití až do 5 Gigabit
- s FRNC vnitřním pláštěm
- vysoce ohnivzdorný
Detaily položky HELUKAT® 250IND CAT.6 CMG SF/UTP PVC STATIC zelená 4 x 2 x AWG 24 /1
- Obj. č.
- 805655
- označení výrobku
- HELUKAT® 250IND CAT.6 CMG SF/UTP PVC STATIC zelená 4 x 2 x AWG 24 /1
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 0,20
- Ø jádra mm (cca)
- 0,51
- Ø žíly mm (cca)
- 1,03
- vnější Ø mm (cca)
- 8
- Hmotnost Cu na km
- 37,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 76,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892314360
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUKAT® 250IND CAT.6 CMG SF/UTP PVC STATIC zelená 4 x 2 x AWG 24 /1
průmyslový Ethernetový kabel / kat. 6 podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-5-1, UL-Std. 444 (CMG), CSA-Std. C22.2 č. 214 - CMG | |
Teplotní rozsah | pevná instalace -40°C až +80°C při instalaci -5°C až +70°C UL (CMG) do +75°C |
Špičkové provozní napětí | 125 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1500 V |
odpor vodiče při 20°C | max. 95.0 Ohm/km |
odpor smyčky při 20°C | max. 190.0 Ohm/km |
Izolační odpor | min. 0.5 GOhm x km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 72 pF/m |
Rel.rychlost šíření | cca 62% |
impedance | při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm při 101 do 250 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm |
Požární zatížení | cca 1.69 MJ/m |
Minimální poloměr ohybu | při instalaci 10x Vnější Ø pevná instalace 5x Vnější Ø |
Detaily HELUKAT® 250IND CAT.6 CMG SF/UTP PVC STATIC zelená 4 x 2 x AWG 24 /1
Konstrukce kabelu
-
- Měděný vodič holé, AWG velikosti
-
- izolace žil: PE
-
- značení žil: barevné, páry:
- č. 1: bílo-modrá / modrá
- č. 2: bílo-oranžová / oranžová
- č. 3: bílo-zelená / zelená
- č. 4: bílo-hnědá / hnědá
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- ovinutí fólií
-
- stínící prvek: páry
-
- páry spletené s optimálními délkami kolem centrálního hvězdicového kříže
-
- vnitřní plášť: bezhalogenová sloučenina zpomalující hoření (FRNC)
-
- 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
- 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
-
- vnější plášť: PVC
-
- barva pláště: zelená
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření
-
- odolný proti plameni
Testy
-
- odolný proti plameni podle CSA FT4
-
- požární zkouška svazku dle DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- HELUKAT® 250IND CAT.6 CMG SF/UTP PVC STATIC byl speciálně navržen pro extrémní průmyslová použití. Měděný datový kabel je zvláště vhodný pro ethernetové aplikace kategorie 6. Zaručuje vynikající přenosové vlastnosti a lze jej použít i v nejnáročnějších podmínkách.