HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC žlutá 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1)
Obj. č. 802170
Detaily položky HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC žlutá 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1)
- Obj. č.
- 802170
- označení výrobku
- HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC žlutá 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1)
- vnější Ø mm (cca)
- 16,2
- Hmotnost Cu na km
- 74,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 135,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 100
- metrů na jednotku balení
- 100, 500
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892314094
- číslo celního sazebníku
- 85444920
Technická data HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP duplex FRNC STATIC žlutá 2 x (4 x 2 x AWG 22 /1)
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |