HELUKAT® 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATIC zelená 4 x 2 x AWG 23 /1 Obj. č. 805680
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • Kat. 7A
  • rozšířený výkon až na 1200 MHz
  • pro použití až do 10 Gigabit
  • robustní konstrukce

Detaily položky

Obj. č.
805680
označení výrobku
HELUKAT® 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATIC zelená 4 x 2 x AWG 23 /1
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,26
Ø jádra mm (cca)
0,57
Ø žíly mm (cca)
1,43
vnější Ø mm (cca)
7,8
Hmotnost Cu na km
37,0
Hmotnost kg/km (cca)
68,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314124
číslo celního sazebníku
85444991

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 7A podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-9-1, UL-Std. 758 (AWM) Style 20549
Teplotní rozsah pevná instalace -40°C až +80°C
při instalaci -5°C až +50°C
UL (AWM) až +80°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1500 V
odpor vodiče při 20°C max. 74.5 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 149.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 5.0 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 43 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 77%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
při 101 do 1200 MHz, 100 Ohm ± 25 Ohm
Požární zatížení cca 0.76 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při instalaci 10x Vnější Ø
pevná instalace 7x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič holé, AWG velikosti
      • izolace žil: pěnový PE
      • značení žil: barevné, páry:
      • č. 1: bílá / modrá
      • č. 2: bílá / oranžová
      • č. 3: bílá / zelená
      • č. 4: bílá / hnědá
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • stínící prvek: páry, plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
      • stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PUR
      • barva pláště: zelená (RAL 6018)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, tuky
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
      • UL jmenovité provozní napětí: 300 V

Použití

      • HELUKAT® 1200IND CAT.7A S/FTP PUR STATIC se používá pro drsná průmyslová prostředí. Mechanicky tento produkt vykazuje vynikající odolnost vůči minerálním olejům, tukům a chladicím mazivům a má dobrou odolnost proti mikrobům a hydrolýze. Elektricky se tento kabel vyznačuje vysokou rezervní kapacitou a vynikajícím výkonem.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible