HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION zelená 4 x 2 x AWG 26 /19
Obj. č. 800067
- pro použití až do 1 Gigabit
- optimalizovaná konstrukce stínění
- pro torzní aplikace
Detaily položky HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION zelená 4 x 2 x AWG 26 /19
- Obj. č.
- 800067
- označení výrobku
- HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION zelená 4 x 2 x AWG 26 /19
- Jmenovitý průřez mm² (cca)
- 0,15
- Ø jádra mm (cca)
- 0,48
- Ø žíly mm (cca)
- 1,04
- vnější Ø mm (cca)
- 7,5
- Hmotnost Cu na km
- 29,5
- Hmotnost kg/km (cca)
- 74,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892314230
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION zelená 4 x 2 x AWG 26 /19
průmyslový Ethernetový kabel / kat. 5 podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21161 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +70°C pevná instalace -40°C až +80°C UL (AWM) až +80°C |
Špičkové provozní napětí | 125 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
odpor vodiče při 20°C | max. 140.0 Ohm/km |
odpor smyčky při 20°C | max. 280.0 Ohm/km |
Izolační odpor | min. 5.0 GOhm x km |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 50 pF/m |
Rel.rychlost šíření | cca 67% |
impedance | při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Požární zatížení | cca 1.23 MJ/m |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 8x Vnější Ø pevná instalace 4x Vnější Ø |
Detaily HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION zelená 4 x 2 x AWG 26 /19
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, AWG velikosti
-
- izolace žil: PP
-
- značení žil: barevné, páry:
- č. 1: bílo-modrá / modrá
- č. 2: bílo-oranžová / oranžová
- č. 3: bílo-zelená / zelená
- č. 4: bílo-hnědá / hnědá
-
- Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- páry splétané ve vrstvách s optimální délkou pokládky
-
- 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
- 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
-
- vnější plášť: PUR
-
- barva pláště: zelená
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření
-
- odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- torzní
-
- bezhalogenový
-
- odolný proti plameni
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- certifikace a schválení:
- EAC
Poznámky
-
- konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- HELUKAT 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION je určen pro aplikace s torzním zatížením, např. v robotech a vyznačuje se vysokou rezervní kapacitou a vynikajícím výkonem i po vystavení extrémním podmínkám. Díky chytré struktuře je možné dosáhnout mechanicky dlouhé životnosti.