HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR STATIC modrá 2 x 2 x AWG 24 /1

HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR STATIC modrá 2 x 2 x AWG 24 /1 Obj. č. 805700
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • robustní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • pro použití až do 100 Megabit
  • robustní konstrukce

Detaily položky

Obj. č.
805700
označení výrobku
HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR STATIC modrá 2 x 2 x AWG 24 /1
Jmenovitý průřez mm² (cca)
0,20
Ø jádra mm (cca)
0,51
Ø žíly mm (cca)
1,04
vnější Ø mm (cca)
5,6
Hmotnost Cu na km
22,0
Hmotnost kg/km (cca)
53,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314520
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

průmyslový Ethernetový kabel / kat. 5 podle ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-2, DIN EN 50288-2-1
Teplotní rozsah pevná instalace -40°C až +80°C
při instalaci -5°C až +60°C
Špičkové provozní napětí 125 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1000 V
odpor vodiče při 20°C max. 96.0 Ohm/km
odpor smyčky při 20°C max. 192.0 Ohm/km
Izolační odpor min. 5.0 GOhm x km
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 48 pF/m
Rel.rychlost šíření cca 75%
impedance při 1 do 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Požární zatížení cca 0.63 MJ/m
Minimální poloměr ohybu při instalaci 15x Vnější Ø
pevná instalace 8x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Měděný vodič holé, AWG velikosti
      • izolace žil: pěnový PE
      • značení žil: barevné, páry:
      • č. 1: bílo-oranžová / oranžová
      • č. 2: bílo-zelená / zelená
      • Žíly stočeny v párech v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • ovinutí fólií
      • páry splétané s optimální délkou pokládky
      • 1. Stínění: plastem laminovaná hliníková fólie (St)
      • 2. Stínění: stínící opletení z pocínovaných Cu drátů
      • vnější plášť: PUR
      • barva pláště: modrá
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům
      • odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • bezhalogenový
      • odolný proti plameni

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • HELUKAT® 100IND CAT.5 SF/UTP PUR STATIC pro pevnou pokládku v bezhalogenovém a oheň nešířícím provedení. Použitím PUR pláště má vynikající odolnost proti olejům a je optimální pro drsné podmínky okolního prostředí.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible