HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 zelená-žlutá 1 G 16 AWG
Obj. č. 11008355
- silikonová jednotlivá žíla
- pocínovaný drát
- 600 V
- 200°C
Detaily položky HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 zelená-žlutá 1 G 16 AWG
- Obj. č.
- 11008355
- označení výrobku
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 zelená-žlutá 1 G 16 AWG
- barva žil
- zelená-žlutá
- vnější Ø mm (cca)
- 3,3
- Hmotnost Cu na km
- 13,3
- Hmotnost kg/km (cca)
- 21,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- -
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892248733
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 zelená-žlutá 1 G 16 AWG
silikonová jednotlivá žíla podle UL-Std. 758 (AWM) Style 3135 | |
Teplotní rozsah | při pevném uložení -60°C až +200°C |
Jmenovité napětí | UL (AWM) AC 600 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Průrazné napětí | 5000 V |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 15x Vnější Ø při pevném uložení 7.5x Vnější Ø |
Detaily HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 zelená-žlutá 1 G 16 AWG
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro pocínované, AWG velikosti
-
- izolace žil: silikon
-
- značení žil: viz datový list
Vlastnosti
-
- odolný proti: ozónu, kyslík, alkoholy, zředěné kyseliny, zásady, slané roztoky, oxidační činidla, vysokomolekulární oleje, rostlinné a živočišné tuky, změkčovadla a clofen, mořská voda
-
- bezhalogenový
-
- vysoký bod vzplanutí
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- korozní účinky zplodin hoření dle DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- odolný proti plameni podle CSA FT2
Poznámky
-
- u pevných instalací je třeba vždy instalovat v otevřených, odvětrávaných potrubních či kanálových systémech; v opačném případě kombinace teplot nad 90°C a absence vzduchu ovlivní mechanické vlastnosti silikonu
Použití
-
- Jednožilový silikonový kabel s aprobací UL/CSA pro vnitřní zapojení rozvodných skříní, elektrických a elektronických zařízení; pro použití v železárnách, ocelárnách a válcovnách, slévárnách, cementárnách, sklárnách a továrnách na výrobu keramiky.