HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 černá 1 x 12 AWG

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 černá 1 x 12 AWG Obj. č. 60701
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • PVC jednožilový vodič
  • jemně laněné
  • pocínovaný drát
  • 600 V
  • 105°C

Detaily položky

Obj. č.
60701
označení výrobku
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 černá 1 x 12 AWG
barva žil
černá
Jmenovitý průřez mm² (cca)
3,30
vnější Ø mm (cca)
4,2
Hmotnost Cu na km
31,7
Hmotnost kg/km (cca)
45,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 152, 305, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892207839
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC jednožilový vodič podle UL-Std. 758 (AWM) Style 1015, CSA-Std. C22.2 č. 210 - AWM I A/B, 24 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 č. 127 - TEW, 22 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1063 (MTW)
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +105°C
při pevném uložení -40°C až +105°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 600 V
UL (MTW) AC 600 V
CSA (TEW) AC 600 V
zkušební napětí (jiskrová zkouška) viz datový list
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, AWG velikosti
      • izolace žil: PVC
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům, rozpouštědla, kyseliny, zásady
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle UL VW-1, CSA FT1

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Pro vnitřní rozvody rozvodných skříní, elektrických a elektronických zařízení.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible