HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 černá 1 x 1,32 mm² Obj. č. 62401
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • PVC jednožilový vodič
  • jemně laněné
  • pocínovaný drát
  • 300 V
  • 80°C

Detaily položky

Obj. č.
62401
označení výrobku
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1007 černá 1 x 1,32 mm²
barva žil
černá
Jmenovitý průřez mm² (cca)
1,32
vnější Ø mm (cca)
2,7
Hmotnost Cu na km
13,0
Hmotnost kg/km (cca)
18,5
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
152, 305, 1000, 1500, 3000, 4000, 5000
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892206115
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PVC jednožilový vodič podle UL-Std. 758 (AWM) Style 1007, CSA-Std. C22.2 č. 210 - AWM I A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -5°C až +80°C
při pevném uložení -30°C až +80°C
Jmenovité napětí UL (AWM) AC 300 V
zkušební napětí (jiskrová zkouška) 26 - 20 AWG: 4000 V
18 - 16 AWG: 5000 V
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 10x Vnější Ø
při pevném uložení 5x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro pocínované, jemně laněné, AWG velikosti
      • izolace žil: PVC
      • značení žil: viz datový list

Vlastnosti

      • převážně odolný vůči: olejům, rozpouštědla, kyseliny, zásady
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • odolný proti plameni podle UL VW-1, CSA FT1

Poznámky

      • konstrukce vodiče je založena na rozměrech AWG, Informace o jmenovitém průřezu jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • Pro vnitřní rozvody rozvodných skříní, elektrických a elektronických zařízení.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible