HELUFAST M32 černá rozsah tlouštěk stěn froodm 2.5mm do 4mm
Obj. č. 903139
Detaily položky HELUFAST M32 černá rozsah tlouštěk stěn froodm 2.5mm do 4mm
- Obj. č.
- 903139
- označení výrobku
- HELUFAST M32 černá rozsah tlouštěk stěn froodm 2.5mm do 4mm
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M32
- barva
- černá (RAL 9005)
- Ø kabelu od / do mm
- 14,0 - 21,0
- velikost klíče mm
- 36
- kusů v balení
- 25
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892361449
- číslo celního sazebníku
- 39269097
Technická data HELUFAST M32 černá rozsah tlouštěk stěn froodm 2.5mm do 4mm
bezzávitová PA kabelová vývodka | |
Teplotní rozsah | -25°C až +100°C |
třída ochrany | IP 68 - 5 bar |
Detaily HELUFAST M32 černá rozsah tlouštěk stěn froodm 2.5mm do 4mm
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 6, V2 podle UL 94
-
- těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
-
- O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
-
- Snadná instalace, časově a finančně úsporná
-
- instalovatelné v těsné blízkosti vedle sebe
-
- vodotěsný, prachotěsný
-
- velká upínací oblast
-
- keine Kontermutter notwendig
Poznámky
-
- legenda:
- rozměry
- TD - průměr závitu
- W - tloušťka stěny
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro snadnou a rychlou instalaci.