HELUFAST M16 šedá rozsah tlouštěk stěn froodm 2.5mm do 4mm Obj. č. 903126
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • VDE certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)

Detaily položky

Obj. č.
903126
označení výrobku
HELUFAST M16 šedá rozsah tlouštěk stěn froodm 2.5mm do 4mm
typ závitu
metrický
velikost
M16
barva
šedá (RAL 7035)
Ø kabelu od / do mm
6,0 - 9,5
velikost klíče mm
20
kusů v balení
50
lze objednat individuální množství
ne
EAN / GTIN
4060892361197
číslo celního sazebníku
39269097

Technická data

bezzávitová PA kabelová vývodka
Teplotní rozsah -25°C až +100°C
třída ochrany IP 68 - 5 bar

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6, V2 podle UL 94
      • těsnění: chloroprenový kaučuk (CR)
      • O-krouže: nitril butadien kaučuk (NBR)

Vlastnosti

      • bezhalogenový
      • optimální odlehčení tahu pomocí upínacích lamel
      • Snadná instalace, časově a finančně úsporná
      • instalovatelné v těsné blízkosti vedle sebe
      • vodotěsný, prachotěsný
      • velká upínací oblast
      • keine Kontermutter notwendig

Poznámky

      • legenda:
      • rozměry
      • TD - průměr závitu
      • W - tloušťka stěny
      • SZ - šířka klíče

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • automatizační technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • Pro snadnou a rychlou instalaci.

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible