HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA YELLOW 3 x 0,34 mm²
Obj. č. 11022481
- snímačový kabel odolný vůči jiskrám ze svařování pro použití v robotech
- UL Style 20233 / 300 V
- teplotní rozsah až do +105°C
Detaily položky HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA YELLOW 3 x 0,34 mm²
- Obj. č.
- 11022481
- označení výrobku
- HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA YELLOW 3 x 0,34 mm²
- barva pláště
- žlutá (RAL 1021)
- AWG (cca)
- 22
- vnější Ø mm (cca)
- 5,1
- Hmotnost Cu na km
- 9,6
- Hmotnost kg/km (cca)
- 32,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892532375
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA YELLOW 3 x 0,34 mm²
kabel pro roboty podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +105°C při pevném uložení -40°C až +105°C UL (AWM) až +80°C |
Jmenovité napětí | VDE AC U0/U 300/300 V UL (AWM) AC 300 V |
Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu | při pevném uložení 5x Vnější Ø v pohybu: viz flastnosti |
Detaily HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA YELLOW 3 x 0,34 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané
-
- struktura vlákna:
- 0,34 mm²: cca 42 x 0,1 mm
-
- izolace žil: TPE
-
- značení žil:
- 3 žilový: hnědá, modrá, černá
- 4 žilový: hnědá, modrá, černá, bílá
- 5 žilový: hnědá, modrá, černá, bílá, šedá
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
-
- fleecový obal
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan
-
- barva pláště: viz datový list
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda, jiskry ze svařování
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- pro venkovní použití
-
- torzní
-
- vhodný pro vlečné řetězy
-
- torzní parametry
- zrychlení (max.): 60 °/s²
- rychlost (max.): 180 °/s
- Minimální poloměr ohybu: 10x Vnější Ø
- torzní namáhání až +/- 360 °/m: 10 mil. cyklů (min.)
-
- parametry vlečného řetězu
- zrychlení (max.): 10 m/s²
- rychlost (max.), samonosně: 3 m/s
- rychlost (max.), klouzavě: 2 m/s
- cestovní dráha (max.): 10 m
- Minimální poloměr ohybu(cestovní dráha ≤ 3m): 10x Vnější Ø
- Minimální poloměr ohybu (cestovní dráha > 3m): 12.5x Vnější Ø
- Ohýbací cykly (min.): 10 mil.
-
- bezhalogenový
-
- recyklovatelný
-
- materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.
Testy
-
- bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
-
- pro použití v systémech zásobování energií:
- 1) je nutné dodržovat montážní návod
- 2) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií
Použití
-
- Kabel snímače odolný vůči jiskrám ze svařování a olejům pro použití v robotice (torzní zatížení) a také ve vlečných řetězech (dynamické zatížení); pro aplikace v automatizační technice, strojírenství, montážních a svařovacích robotech, obráběcích strojích, slévárnách a válcovnách. Teplotní odolnost do 105°C umožňuje použití v prostředí blízko motorů a dalších oblastech se zvýšeným vyzařováním tepla. Vnější plášť vysoce odolný proti oděru a vrubům zajišťuje dlouhou životnost a hospodárnost. Recyklovatelný materiál pláště nabízí výhody v provozním řízení ochrany životního prostředí.