HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA BLACK 5 x 0,34 mm² Obj. č. 11022477
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • torzní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • snímačový kabel odolný vůči jiskrám ze svařování pro použití v robotech
  • UL Style 20233 / 300 V
  • teplotní rozsah až do +105°C

Detaily položky

Obj. č.
11022477
označení výrobku
HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA BLACK 5 x 0,34 mm²
barva pláště
černá (RAL 9005)
AWG (cca)
22
vnější Ø mm (cca)
5,9
Hmotnost Cu na km
16,0
Hmotnost kg/km (cca)
46,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892532337
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

kabel pro roboty podle UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +105°C
při pevném uložení -40°C až +105°C
UL (AWM) až +80°C
Jmenovité napětí VDE AC U0/U 300/300 V
UL (AWM) AC 300 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 5x Vnější Ø
v pohybu: viz flastnosti

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané
      • struktura vlákna:
      • 0,34 mm²: cca 42 x 0,1 mm
      • izolace žil: TPE
      • značení žil:
      • 3 žilový: hnědá, modrá, černá
      • 4 žilový: hnědá, modrá, černá, bílá
      • 5 žilový: hnědá, modrá, černá, bílá, šedá
      • x = bez ochranného vodiče
      • Žíly stočeny v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • fleecový obal
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan
      • barva pláště: viz datový list
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda, jiskry ze svařování
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • pro venkovní použití
      • torzní
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • torzní parametry
      • zrychlení (max.): 60 °/s²
      • rychlost (max.): 180 °/s
      • Minimální poloměr ohybu: 10x Vnější Ø
      • torzní namáhání až +/- 360 °/m: 10 mil. cyklů (min.)
      • parametry vlečného řetězu
      • zrychlení (max.): 10 m/s²
      • rychlost (max.), samonosně: 3 m/s
      • rychlost (max.), klouzavě: 2 m/s
      • cestovní dráha (max.): 10 m
      • Minimální poloměr ohybu(cestovní dráha ≤ 3m): 10x Vnější Ø
      • Minimální poloměr ohybu (cestovní dráha > 3m): 12.5x Vnější Ø
      • Ohýbací cykly (min.): 10 mil.
      • bezhalogenový
      • recyklovatelný
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Kabel snímače odolný vůči jiskrám ze svařování a olejům pro použití v robotice (torzní zatížení) a také ve vlečných řetězech (dynamické zatížení); pro aplikace v automatizační technice, strojírenství, montážních a svařovacích robotech, obráběcích strojích, slévárnách a válcovnách. Teplotní odolnost do 105°C umožňuje použití v prostředí blízko motorů a dalších oblastech se zvýšeným vyzařováním tepla. Vnější plášť vysoce odolný proti oděru a vrubům zajišťuje dlouhou životnost a hospodárnost. Recyklovatelný materiál pláště nabízí výhody v provozním řízení ochrany životního prostředí.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible