HELUDATA® ROBOFLEX® PUR UL/CSA černá 12 x 0,25 mm² Obj. č. 11022007
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • torzní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • PUR kabel do robotů
  • UL Style 21209 / 300 V
  • teplotní rozsah až do +90°C

Detaily položky

Obj. č.
11022007
označení výrobku
HELUDATA® ROBOFLEX® PUR UL/CSA černá 12 x 0,25 mm²
AWG (cca)
24
vnější Ø mm (cca)
8,6
Hmotnost Cu na km
30,8
Hmotnost kg/km (cca)
82,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892531422
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR kabel do robotů podle UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
Jmenovité napětí VDE AC U0/U 300/300 V
UL (AWM) AC 300 V
Zkušební napětí žíla/žíla 2000 V
Minimální poloměr ohybu při pevném uložení 5x Vnější Ø
v pohybu: viz flastnosti

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané
      • struktura vlákna:
      • 0,25 mm²: cca 32 x 0,1 mm
      • 0,34 mm²: cca 42 x 0,1 mm
      • izolace žil: PP
      • značení žil podle DIN 47100, barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • opletení:
      • 2 - 7 žilový: žíly stočeny do jedné vrstvy v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • 12 - 25 žilový: žíly stočeny do svazků v polohách s optimálními délkami zkrutu; svazky stočeny kolem výplně
      • fleecový obal
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • glatte, hochwertige Aderisolation unterstützt Gleitbewegung und gewährleistet in Verbindung mit speziellem Verseilschlag lange Lebensdauer bei kombinierter Biege- und Torsionsbeanspruchung
      • pro venkovní použití
      • torzní
      • vhodný pro vlečné řetězy
      • torzní parametry
      • zrychlení (max.): 60 °/s²
      • rychlost (max.): 180 °/s
      • Minimální poloměr ohybu: 10x Vnější Ø
      • torzní namáhání až +/- 180 °/m: 10 mil. cyklů (min.)
      • torzní namáhání až +/- 360 °/m: 5 mil. cyklů (min.)
      • parametry vlečného řetězu
      • zrychlení (max.): 10 m/s²
      • rychlost (max.), samonosně: 3 m/s
      • rychlost (max.), klouzavě: 2 m/s
      • cestovní dráha (max.): 10 m
      • Minimální poloměr ohybu(cestovní dráha ≤ 3m): 10x Vnější Ø
      • Minimální poloměr ohybu (cestovní dráha > 3m): 12.5x Vnější Ø
      • Ohýbací cykly (min.): 10 mil.
      • bezhalogenový
      • materiály použité ve výrobě neobsahují silikon a kadmium, ani látky omezující smáčivost laku.

Testy

      • bezhalogenový podle DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
      • pro použití v systémech zásobování energií:
      • 1) je nutné dodržovat montážní návod
      • 2) Pro speciální aplikace doporučujeme kontaktovat nás a použít náš dotazník pro systémy zásobování energií

Použití

      • Datový kabel pro přenos dat a monitorovacích signálů speciálně navržený pro kombinované torzní a ohybové pohyby; pro použití v montážních a svařovacích robotech, v manipulačních a automatizačních centrech, v dopravních a dopravníkových systémech, na rotačních a otočných stolech a všude tam, kde není možné definované vedení kabelu pouze s ohybem a střídavými pohyby, ale 3D-pohyby a torzní zatížení mají dopad na kabel; pro aplikace s nejvyššími požadavky na mechanickou, chemickou a tepelnou odolnost.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible