HELUDATA® ROBOFLEX® 2001 černá 3 x 0,34 mm²
Obj. č. 25462
- PUR kabel do robotů
- teplotní rozsah až do +90°C
Detaily položky HELUDATA® ROBOFLEX® 2001 černá 3 x 0,34 mm²
- Obj. č.
- 25462
- označení výrobku
- HELUDATA® ROBOFLEX® 2001 černá 3 x 0,34 mm²
- AWG (cca)
- 22
- vnější Ø mm (cca)
- 4
- Hmotnost Cu na km
- 9,8
- Hmotnost kg/km (cca)
- 34,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892146107
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data HELUDATA® ROBOFLEX® 2001 černá 3 x 0,34 mm²
PUR kabel do robotů v souladu s DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Teplotní rozsah | při flexibilním uložení -30°C až +90°C při pevném uložení -40°C až +90°C |
Špičkové provozní napětí | 350 V (ne pro silnoproudé instalace) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 1500 V |
Provozní kapacita žíla / žíla | při 800 Hz, cca 100 pF/m |
indiukčnost | cca 0.69 mH/km |
Minimální poloměr ohybu | při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø při pevném uložení 4x Vnější Ø |
Detaily HELUDATA® ROBOFLEX® 2001 černá 3 x 0,34 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Cu jádro holé, extra jemně splétané
-
- struktura vlákna:
- 0,25 mm²: cca19 x 0,13 mm
- 0,34 mm²: cca19 x 0,15 mm
-
- izolace žil: PP
-
- značení žil podle DIN 47100, barevné
-
- x = bez ochranného vodiče
-
- opletení:
- 2 - 7 žilový: žíly stočeny do jedné vrstvy v polohách s optimálními délkami zkrutu
- 12 - 25 žilový: žíly stočeny do svazků v polohách s optimálními délkami zkrutu; svazky stočeny kolem výplně
-
- Je nach Abmessung: Kernfüller oder Bündel mit PTFE-Bewicklung
-
- fleecový obal
-
- vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
-
- barva pláště: černá (RAL 9005)
-
- značení délky: v metrech
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
-
- vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
-
- glatte, hochwertige Aderisolation unterstützt Gleitbewegung und gewährleistet in Verbindung mit speziellem Verseilschlag lange Lebensdauer bei kombinierter Biege- und Torsionsbeanspruchung
-
- pro venkovní použití
-
- torzní
-
- torzní parametry
- torzní namáhání až +/- 360 °/m: 10 mil. cyklů (min.)
Testy
-
- odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
-
- odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2
Poznámky
-
- jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační
Použití
-
- This robotic cable is particularly designed for torsion and bending stresses in robots and handling tools.