HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D černá 12 x 0,25 mm² Obj. č. 25491
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UV-odolné
  • torzní
  • Délkové značení v metrech
  • UKCA certifikát
  • PUR kabel do robotů
  • doporučený typ pro EMC
  • teplotní rozsah až do +90°C

Detaily položky

Obj. č.
25491
označení výrobku
HELUDATA® ROBOFLEX® 2001-D černá 12 x 0,25 mm²
AWG (cca)
24
vnější Ø mm (cca)
8,3
Hmotnost Cu na km
59,5
Hmotnost kg/km (cca)
126,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892146466
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

PUR kabel do robotů v souladu s DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Teplotní rozsah při flexibilním uložení -30°C až +90°C
při pevném uložení -40°C až +90°C
Špičkové provozní napětí 350 V (ne pro silnoproudé instalace)
Zkušební napětí žíla/žíla 1500 V
Provozní kapacita žíla / žíla při 800 Hz, cca 100 pF/m
Provozní kapacita žíla / stínění při 800 Hz, cca 120 pF/m
indiukčnost cca 0.69 mH/km
Minimální poloměr ohybu při flexibilním uložení 7.5x Vnější Ø
při pevném uložení 4x Vnější Ø

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Cu jádro holé, extra jemně splétané
      • struktura vlákna:
      • 0,14 mm²: cca18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: cca19 x 0,13 mm
      • 0,34 mm²: cca19 x 0,15 mm
      • izolace žil: PP
      • značení žil podle DIN 47100, barevné
      • x = bez ochranného vodiče
      • opletení:
      • 10 žilový: žíly stočeny do jedné vrstvy v polohách s optimálními délkami zkrutu
      • 12 - 25 žilový: žíly stočeny do svazků v polohách s optimálními délkami zkrutu; svazky stočeny kolem výplně
      • Je nach Abmessung: Kernfüller oder Bündel mit PTFE-Bewicklung
      • PTFE- und Vliesbewicklung
      • stínění: spirálově ovíjené stínění z pocínovaných měděných drátů, pokrytí cca 90%
      • fleecový obal
      • vnější plášť: speciální celo-polyuretan podle DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (typ směsi TMPU)
      • barva pláště: černá (RAL 9005)
      • značení délky: v metrech

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, UV záření , ozónu, kyslík, povětrnostním podmínkám, hydrolýza, mikroby, chladící kapaliny, hydraulické kapaliny, kyseliny, zásady, tuky, mořská a odpadní voda
      • vysoce odolný proti oděru, odolný proti vrubům, odolný proti roztržení, odolný proti proříznutí, odolný proti opotřebení, nízká přilnavost
      • glatte, hochwertige Aderisolation unterstützt Gleitbewegung und gewährleistet in Verbindung mit speziellem Verseilschlag lange Lebensdauer bei kombinierter Biege- und Torsionsbeanspruchung
      • pro venkovní použití
      • torzní
      • torzní parametry
      • torzní namáhání až +/- 180 °/m: 5 mil. cyklů (min.)

Testy

      • odolný proti plameni podle DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • odolný olejům podle DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • odolné proti UV podle DIN EN ISO 4892-2
      • odolný vůči povětrnostním vlivům podle DIN EN ISO 4892-2

Poznámky

      • jádro je konstruováno metricky (mm²), hodnoty AWG jsou přibližné a pouze orientační

Použití

      • This robotic cable is particularly designed for torsion and bending stresses in robots and handling tools. EMC = Electromagnetic Compatibility; in order to optimise EMC properties, we recommend a double-sided and all-round large contact area of the D-screen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible